Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX

    Google-Übersetzung,

    Das ELF375DX ist ein stationäres Lüftungsgitter mit einem 4" tiefen Rahmen, entleerbaren Lamellen und einem Lamellenwinkel von 37 1/2 Grad. Es verfügt über:
    54 % freie Fläche.
    Ein Hochleistungs-Rahmensystem mit einem entleerbaren Kopf, der Wasser sammelt und entfernt, um eine hervorragende Wasserdurchdringungsleistung zu erzielen.
    Lassen Sie Rinnen in den Klingen ab, um Wasserkaskaden zu minimieren.
    Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit

    Spezifikation
    • The ELF375DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades, and a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      • 54% free area
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-89
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit