Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH

    Google-Übersetzung,
    Das entleerbare stationäre Lüftungsgitter ELF445DXH. Extrudiertes Aluminium ist ein stationäres Lüftungsgitter mit einem 4" tiefen Rahmen, entleerbaren Lamellen und einem Lamellenwinkel von 45 Grad. Es verfügt über:

    • 54 % freie Fläche.
    • 0,125" dicke Rahmen und Klingen.
    • Ein Hochleistungs-Rahmensystem mit einem entleerbaren Kopf, der Wasser für eine hervorragende Wasserdurchdringungsleistung sammelt und entfernt.
    • Entwässerungsrinnen in den Klingen, um Wasserkaskaden zu minimieren.
    • Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein durchgehendes Linienbild von bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-24
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit