Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
    Ruskin

    Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL

    Google-Übersetzung,
    Das entwässerbare stationäre Lüftungsgitter ELF6375DFL ist UL-gelistet für Widerstand gegen Windlast und von Florida als Produkt zugelassen für die Einhaltung der Florida Building Code. Es hat einen 6" tiefen Rahmen und einen Klingenwinkel von 37 1/2 Grad.

    Es verfügt über:
    • Geeignet für den Einsatz in nicht schlagfesten Anwendungen mit Windlasten bis zu +50 psf.
    • AMCA-zugelassene Luft- und Wasserleistung.
    • Getestete Installationsmethode mit Installationsanweisungen zur Unterstützung der Installateure.
    • Florida-Produktzulassungsnummer FL6068 (Codeversion 2004)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-26
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeHurricane Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit