Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    Google-Übersetzung,
    Das stationäre L375D-Hochleistungsgitter mit entwässerbaren Lamellen ist 4 Zoll tief und hat einen Lamellenwinkel von 37-1/2 Grad. Es verfügt über:

    • 50 % freie Fläche.
    • Geringer Druckabfall und Wassereintritt.
    • Entwässerungsrinnen in jedem Blatt und Fallrohre in Pfosten und Pfosten, um Wasser aus dem Luftschlitz abzulassen, um eine minimale Wasserkaskade von Blatt zu Blatt zu erreichen.
    • Architektonisch gestaltete verdeckte Pfosten, die eine durchgehende Linienoptik bis zu 120 Zoll ermöglichen.
    • Wirtschaftliche Konstruktion aus verzinktem Stahl.
    Spezifikation
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-63
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA