Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

Google-Übersetzung,
Die stationäre Jalousie ELF22V aus Aluminium ist eine 2 Zoll tiefe stationäre Jalousie mit einem Lamellenwinkel von 60 Grad. Sie verfügt über:

• Sichtgeschützte Chevron-Lamellen, die Privatsphäre bieten, Geräte verbergen, Vandalismus verhindern und als Sicherheitsbarriere für gefährliche Bereiche dienen.
• 28 % freie Fläche.
• Korrosionsbeständige Vollaluminiumkonstruktion.
• Hervorragende Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand.
Spezifikation
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-88
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeSightproof Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit