Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD

    Google-Übersetzung,
    Das ELF6425DD Aluminium-Lüftungsgitter mit kontinuierlicher Drainage ist 6 Zoll tief und hat einen Blattwinkel von 42-1/2 Grad. Es verfügt über:

    • 51 % freie Fläche.
    • Entleerbare Jalousieleistung mit durchgehender Lamellenkonstruktion.
    • Eingelassene vertikale Abflusspfosten, die das Erscheinungsbild der Außenlamelle nicht unterbrechen.
    • Entwässerbare Lamellen mit eingelassenen Regenrinnen zum Auffangen und Ableiten von Regen und einer glatten Außenfläche, die für ein sauberes, architektonisches Erscheinungsbild sorgt.
    • Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-94
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit