Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 von 5 Sternen4.4(15 Bewertungen)
Serie: Toledo Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), UV-beständig. Abdeck­ring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (Polycarbonat UV-beständig) opal, schlagzäh. MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K oder 4000 K.Werkseitig auf 4000 K eingestellt. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgerät in separater Gerätebox mit Verbindungsleitung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Farbe: weiß Durchmesser: 225 mm Höhe: 4 mm Einbaudurchmesser: 200 mm Einbauhöhe: 140 mm Einbauhöhe Leuchte: 98 mm Leuchtmittel: LED Farbwiedergabeindex Ra: 80 Bemessungsleistung 1 (Lumcat):23 W Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 (Lumcat):2700 lm Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1: 28,3 ähnlichste Farbtemperatur 1 (Lumcat):4000 K Leuchtenlichtausbeute 1: 118 lm/W Bemessungsleistung 2 (Lumcat):23 W Bemessungsleuchtenlichtstrom 2 (Lumcat):2500 lm Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2: 28,0 ähnlichste Farbtemperatur 2 (Lumcat):3000 K Leuchtenlichtausbeute 2: 109 lm/W Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI Schutzklasse: II Schutzart: IP 20, IP 44
Technische Spezifikation
  • Referenznummer901701-002-76
  • ProduktfamilieInterior luminaire
  • ProduktgruppeRecessed downlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)225
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps