Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank DAGNY - DAG502
Bank DAGNY - DAG502
Bank DAGNY - DAG502
Bank DAGNY - DAG502
Bank DAGNY - DAG502

    Bank DAGNY - DAG502

    DAGNY bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik und gutem Komfort. Die zeitlose Formensprache macht die Möbel leicht platzierbar, und sie fügen sich in alle Arten von Stadt-, Park- und Hofumgebungen ein.

    Die Parkmöbel werden in Schweden hergestellt und mit großer Sorgfalt in Bezug auf Form, Funktionalität und Materialwahl produziert. Das Ergebnis sind Möbel, die einer langfristigen Nutzung im öffentlichen Außenbereich standhalten.

    Zur Möbelserie gehören Stühle und Tische sowie Bänke und Sofas in verschiedenen Längen. Die Konstruktion ist solide mit einem Gestell aus Stahl und massiven Brettern aus schwedischer Kiefer, und die Sitzmöbel sind sowohl mit als auch ohne griffige Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Produktname: Bank DAGNY Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Material: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch), Verschraubung Breite: 360 mm Länge: 1210 mm Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-dagny-dag502
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich