Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank HULDA - HUL307
Bank HULDA - HUL307
Bank HULDA - HUL307
Bank HULDA - HUL307
Bank HULDA - HUL307

    Bank HULDA - HUL307

    Die Bank HULDA hat großzügige Formen und ein durchdachtes Design. Schaffen Sie mit den HULDA Parkmöbeln eine einladende und nachhaltige Außenumgebung für Zusammensein und Gemeinschaft. Das markante Profil eignet sich sowohl für moderne als auch für traditionelle Außenbereiche. Die HULDA Möbelserie geht über reines Design hinaus und umfasst barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und speziell gestalteten Armlehnen als Option für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind freistehend mit vier Beinen oder alternativ mit Einzelbein erhältlich, was die Reinigung rund um das Möbel und die Verankerung auf unebenem Untergrund erleichtert. Die Möbel haben ein Gestell aus feuerverzinktem Stahl und massive Holzlatten aus schwedischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax-behandelt). Alternativ gibt es auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl, die für ein modernes Erscheinungsbild sorgen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Stahlsitz zu spielen.
    Spezifikation
    • Produktname: Bank HULDA Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 485 mm Länge: 1215 mm Sitzhöhe: 465 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-hulda-hul307
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich