Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank HULDA Einzel - HUL405
Bank HULDA Einzel - HUL405
Bank HULDA Einzel - HUL405
Bank HULDA Einzel - HUL405

    Bank HULDA Einzel - HUL405

    Die HULDA Bank besticht durch ihre großzügigen Formen und ihr durchdachtes Design. Schaffen Sie mit den Parkmöbeln der HULDA Serie einen einladenden und nachhaltigen Außenbereich, der zum Verweilen und zur Gemeinschaft einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen. Die HULDA Möbelserie bietet mehr als nur ansprechendes Design: Sie umfasst auch barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und optionalen, speziell gestalteten Armlehnen für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind als freistehende Variante mit vier oder einem Bein erhältlich, was die Reinigung erleichtert und die Möbel auch auf unebenem Untergrund sicher verankern lässt. Das Gestell der Möbel besteht aus feuerverzinktem Stahl, die Latten aus massivem, mit schwedischem Leinöl imprägniertem Kiefernholz (Linax-behandelt). Alternativ sind auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl erhältlich, die einen modernen Look verleihen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Sitzfläche zu spielen.
    Spezifikation
    • Produktname: HULDA Einzelbank Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax), Stahl, feuerverzinkt, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Breite: 485 mm Länge: 1815 mm Sitzhöhe: 465 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-hulda-single-hul405
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich