Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank HULDA Mauer - HUL350
Bank HULDA Mauer - HUL350
Bank HULDA Mauer - HUL350

    Bank HULDA Mauer - HUL350

    Die HULDA Bank für Mauern ist eine einladende und robuste Sitzlösung, die direkt auf einer Mauer montiert wird. Die großzügigen Formen und das durchdachte Design schaffen einen bequemen Ort zum Ausruhen und Beisammensein, mit einer Ausstrahlung, die gleichermaßen zu modernen wie traditionellen Außenbereichen passt. Die HULDA Möbelserie geht über reines Design hinaus und umfasst barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und speziell gestalteten Armlehnen als Option für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Möbel haben ein Gestell aus feuerverzinktem Stahl und massive Holzlatten aus schwedischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax-behandelt). Alternativ gibt es auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl, die für ein modernes Erscheinungsbild sorgen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Stahlsitz zu spielen.
    Spezifikation
    • Produktname: Bank HULDA Mauer Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Zur Montage auf einer Mauer Materialien: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (auf einer Mauer) Breite: 485 mm Länge: 1815 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-hulda-wall-hul350
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich