Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench PONGO - PON600
Bench PONGO - PON600
Bench PONGO - PON600

    Bench PONGO - PON600

    PONGO ist eine unverwechselbare Möbelserie, die sorgfältig entworfen wurde, um Wohlbefinden und Gemeinschaft in Parks, Picknickbereichen, Schulen und anderen ausgewählten Orten in der Stadt zu fördern. Das minimalistische und dennoch funktionale Designkonzept bietet ein angenehmes und benutzerfreundliches Möbelerlebnis im urbanen Raum, wo Stil und Praktikabilität gleichermaßen im Vordergrund stehen. Um die Transportkosten zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern, wird das Produkt unmontiert geliefert, was zu einem effizienteren Transport beiträgt. Im Rahmen unseres Engagements für höchste Qualität schwedischer Möbel haben wir uns entschieden, diese Möbelserie aus skandinavischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Royal Treated) anzubieten. Diese Wahl verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Möbel – für eine stilvolle und langlebige Möbelserie.
    Spezifikation
    • Produktname: Bank PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Hersteller: Saferoad Citylife

      Material

      • Kiefer, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax)
      • Stahl, feuerverzinkt
      • Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

      Verankerung: Verschraubung (unterirdisch)

      Länge: 1790 mm

      Sitzhöhe: 490 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-pongo-pon600
    • ProduktfamiliePONGO
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich