Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Werkbanktisch D'ARC - DAR100
Werkbanktisch D'ARC - DAR100
Werkbanktisch D'ARC - DAR100
Werkbanktisch D'ARC - DAR100
Werkbanktisch D'ARC - DAR100

    Werkbanktisch D'ARC - DAR100

    Die D'Arc Bank ist eine gelungene Kombination aus reduzierter Formensprache und einem einzigartigen, umgekehrten Bogen. Dieser verleiht dem Möbelstück nicht nur eine dynamische Ästhetik, sondern auch einen erfrischenden und interessanten visuellen Charakter.

    Diese verspielte Bogenform ist mehr als nur Design; sie ist ein subtiles Gleichgewicht, das Kreativität und Spontaneität fördert. D'Arc wird so nicht nur zu einem Möbelstück, sondern zu einem Ort der Begegnung, einer Einladung zum gemeinsamen Essen, Arbeiten und Lernen.

    D'Arc ist als Einzel- oder Doppelversion erhältlich und bietet durch Sitz- und Tischplatten aus verschiedenen Materialien wie Stahl oder leinölimprägniertem Kiefernholz (Linax) weitere Individualisierungsmöglichkeiten.

    D'Arc ist ein künstlerischer Treffpunkt, der das visuelle und das Nutzererlebnis bereichert. Sein Design geht über Konventionen hinaus und schafft einen Ort, an dem Funktion und Design mit einem Hauch moderner Eleganz verschmelzen.

    Spezifikation
    • Produktname: Banktisch D'ARC Designer: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg Hersteller: Saferoad Citylife Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Länge: 1800 mm Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-table-darc-dar100
    • ProduktfamilieD'ARC
    • ProduktgruppePicnic Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich