Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Banktisch PONGO-fähig - PON110
Banktisch PONGO-fähig - PON110
Banktisch PONGO-fähig - PON110
Banktisch PONGO-fähig - PON110
Banktisch PONGO-fähig - PON110

    Banktisch PONGO-fähig - PON110

    PONGO ist eine unverwechselbare Möbelserie, die sorgfältig entworfen wurde, um Wohlbefinden und Gemeinschaft in Parks, Picknickbereichen, Schulgeländen oder anderen ausgewählten Orten in der Stadt zu fördern.

    Der rechteckige PONGO-Banktisch ist eine elegante Lösung für lange Tische in klassischer Rechteckform und ideal für Gruppen von 6–8 Personen. Eine barrierefreie Version verfügt über eine extra lange Tischplatte mit Überhängen an beiden kurzen Seiten, wodurch zwei natürliche Sitzplätze für Rollstuhlfahrer entstehen. Dieser flexible Banktisch ist sowohl mit als auch ohne Rückenlehne erhältlich und somit an unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse angepasst.

    Um die Transportkosten zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern, wird der Banktisch unmontiert geliefert, was auch zu einem effizienteren Transport beiträgt.

    Im Rahmen unseres Engagements für schwedische Möbel höchster Qualität haben wir uns entschieden, diese Möbelserie aus skandinavischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax) herzustellen. Diese Wahl verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Möbel, was zu einer stilvollen und langlebigen Möbelserie führt.

    Spezifikation
    • Produktname: PONGO-Banktisch (barrierefrei) Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Barrierefrei Mit Rückenlehne ausstattbar Material: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Freistehend (kann verschraubt werden) Länge: 2200 mm Sitzhöhe: 490 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-table-pongo-accessible-pon110
    • ProduktfamiliePONGO
    • ProduktgruppePicnic Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich