Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Banktisch PONGO Kreis zugänglich - PON310
Banktisch PONGO Kreis zugänglich - PON310
Banktisch PONGO Kreis zugänglich - PON310

    Banktisch PONGO Kreis zugänglich - PON310

    PONGO ist eine unverwechselbare Möbelserie, die sorgfältig entworfen wurde, um Wohlbefinden und Gemeinschaft in Parks, Picknickbereichen, Schulgeländen und anderen ausgewählten Orten in der Stadt zu fördern.

    Der PONGO Bench Table Circle bietet großzügige Gemeinschaftsräume mit Platz für bis zu 8 Personen. Um Barrierefreiheit und Inklusion weiter zu verbessern, ist das Möbelstück auch in einer angepassten Version mit integriertem Rollstuhlplatz erhältlich, die insgesamt Platz für 7 Personen bietet.

    Im Rahmen unseres Engagements für schwedische Möbel höchster Qualität haben wir uns entschieden, diese Möbelserie aus skandinavischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax) herzustellen. Diese Wahl verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Möbel. Das Ergebnis ist eine stilvolle Möbelserie mit langer Lebensdauer.

    Spezifikation
    • Produktname: PONGO Kreisbank (barrierefrei) Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Barrierefrei Materialien: Kiefer, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Länge: 1888 mm Sitzhöhe: 497 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • ProduktfamiliePicnic Tables
    • ProduktgruppePONGO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich