PONGO ist eine unverwechselbare Möbelserie, die sorgfältig entworfen wurde, um Wohlbefinden und Gemeinschaft in Parkanlagen, Picknickbereichen, Schulgeländen oder anderen ausgewählten Orten in der Stadt zu fördern.
Die rechteckige Sitzbank PONGO ist eine elegante, lange Tischlösung in klassischer Rechteckform, ideal für Gruppen von 6–8 Personen. Eine barrierefreie Version verfügt über eine extra lange Tischplatte mit Überhängen an beiden kurzen Seiten, wodurch zwei natürliche Sitzplätze für Rollstuhlfahrer entstehen. Diese flexible Sitzbank ist sowohl mit als auch ohne Rückenlehne erhältlich und somit an unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse angepasst.
Die Sitzbank eignet sich mit einer Sitzhöhe von nur 35 cm auch für Kinder. Der Banktisch hat die Maße 179 x 136 cm und eine Tischhöhe von 55 cm. Um die Transportkosten zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern, wird der Banktisch unmontiert geliefert, was zu einem effizienteren Transport beiträgt. Im Rahmen unseres Engagements für schwedische Möbel höchster Qualität haben wir uns entschieden, diese Möbelserie aus skandinavischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax) anzubieten. Diese Wahl verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Möbel. Das Ergebnis ist eine stilvolle Möbelserie mit langer Lebensdauer.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Norwegen |
Polen |
Schweden |
Vereinigtes Königreich |