Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrraddach HANNAH Konsolendach mit Glasdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN112G
Fahrraddach HANNAH Konsolendach mit Glasdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN112G
Fahrraddach HANNAH Konsolendach mit Glasdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN112G

    Fahrraddach HANNAH Konsolendach mit Glasdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN112G

    HANNAH ist eine Serie großzügig dimensionierter Fahrradunterstände, die nicht nur hervorragenden Wetterschutz bieten, sondern auch urbanen Umgebungen einen unverwechselbaren und stilvollen Charakter verleihen. Dank des modularen Designs lässt sich der Unterstand aus einem oder mehreren Modulen beliebiger Länge zusammenstellen. (Das Produktbild zeigt HANNAH mit zwei Modulen.) HANNAH bietet die Möglichkeit, Dachpaneele und Wandelemente einfach auszutauschen und zu ergänzen, sodass der Unterstand flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst und erweitert werden kann. HANNAH ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter Sattel- und Pultdächer, und bietet die Wahl zwischen Wänden aus Glas, Holz oder Streckmetall. Diese schwedische Entwicklung ist nicht nur CE-zertifiziert, sondern auch für die Schnee- und Windlasten der nordischen Länder ausgelegt. Die stabile Konstruktion aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl garantiert eine lange Lebensdauer und eine ansprechende Oberfläche. HANNAH ist zudem eine umweltfreundliche Wahl: Das Dach kann mit Sedum begrünt werden, was nicht nur für ein grüneres Umfeld sorgt, sondern auch zur Regenwasserbewirtschaftung beiträgt. Mit einer Schneelastkapazität von bis zu 300 kg/m² und verschiedenen Konfigurationen für die Anzahl der Fahrradstellplätze ist HANNAH die optimale Lösung für große und kleine Fahrradparkplätze.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrraddach HANNAH mit Glasdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) Designer: Lundberg Design Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Modular Beleuchtung möglich Schneelast: 300 kg Material: Gehärtetes Glas Feuerverzinkter Stahl Verankerung: Verschraubung Tiefe: 3460 mm Höhe: 2690 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-roof-hannah-console-roof-with-glass-roof-picture-shows-two-roofs-han112g
    • ProduktfamilieHANNAH
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit