Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330
Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330
Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330
Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330
Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330

    Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen - DAG330

    Der Hochlehner DAGNY hebt die Serie auf ein neues Niveau an Komfort und Präsenz. Die hohe, umschließende Rückenlehne bietet natürliche Unterstützung bis zum Nacken und sorgt für ein entspanntes Sitzerlebnis – egal ob in sonnigen Innenhöfen, auf offenen Plätzen oder in grünen Parks. Hier kann der Körper zur Ruhe kommen, ohne dabei auf die stilvolle Designsprache zu verzichten, die die Serie in öffentlichen Räumen so präsent gemacht hat. Mit Armlehnen ist der Stuhl zudem eine barrierefreie und inklusive Wahl, die es mehr Menschen ermöglicht, bequem und sicher zu sitzen. Zusammen mit dem DAGNY Hocker bildet er die perfekte Ergänzung, die den Komfort erhöht und flexible Nutzungsmöglichkeiten im Raum eröffnet. Wie alle Möbel der Serie wird auch dieser Stuhl in Schweden gefertigt und mit viel Liebe zum Detail in Bezug auf Form, Funktion und Material hergestellt. Das Stahlgestell und die massiven schwedischen Kiefernholzplatten trotzen den Belastungen des Alltags und machen ihn zu einem Möbelstück, das sowohl in seiner Langlebigkeit als auch in seiner Ästhetik überzeugt. Der Hochlehner DAGNY vereint sorgfältige Konstruktion mit einem zeitlosen, weichen Design. Das Ergebnis ist ein Stuhl, der nicht nur einen Raum ausstattet, sondern in den urbanen Umgebungen der Zukunft einen einladenden Ort für Pausen, Besprechungen und ruhige Momente schafft.
    Spezifikation
    • Produktname: Stuhl DAGNY mit hoher Rückenlehne und Armlehnen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Mit Armlehnen Materialien: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubt, Verschraubt (unterirdisch) Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-dagny-high-back-with-armrests-dag330
    • ProduktfamilieChairs
    • ProduktgruppeDAGNY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich