Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehbarer Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG310
Drehbarer Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG310
Drehbarer Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG310
Drehbarer Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG310

    Drehbarer Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG310

    DAGNY bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Komfort. Das zeitlose Design ermöglicht eine einfache Platzierung der Möbel und fügt sich harmonisch in jede Art von Stadt-, Park- und Hofumgebung ein.

    Die Parkmöbel werden in Schweden gefertigt und mit größter Sorgfalt hinsichtlich Form, Funktionalität und Materialauswahl hergestellt. Dadurch sind die Möbel für den langfristigen Einsatz im öffentlichen Raum bestens geeignet.

    Die Möbelserie umfasst Stühle, Bänke, Sofas und Tische. Die Konstruktion ist robust mit einem Stahlrahmen und massiven schwedischen Kiefernholzplatten. Die Sitzmöbel sind wahlweise mit oder ohne griffige Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Produktname: Drehstuhl DAGNY mit Armlehnen

      Designer: Saferoad Citylife

      Hersteller: Saferoad Citylife

      Eigenschaften

      • Mit Armlehnen
      • Barrierefrei
      • 360° drehbar

      Material

      • Kiefer, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax)
      • Stahl, feuerverzinkt
      • Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

      Verankerung: Verschraubung (unterirdisch), Verschraubung

      Breite: 590 mm

      Tiefe: 510 mm

      Höhe: 790 mm

      Sitzfläche Höhe: 450 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-dagny-rotatable-with-armrests-dag310
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich