Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG210
Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG210
Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG210
Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG210

    Stuhl DAGNY mit Armlehnen - DAG210

    DAGNY bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Komfort. Das zeitlose Design ermöglicht eine einfache Platzierung der Möbel und fügt sich harmonisch in jede Art von Stadt-, Park- und Hofumgebung ein.

    Die Parkmöbel werden in Schweden gefertigt und mit größter Sorgfalt hinsichtlich Form, Funktionalität und Materialauswahl hergestellt. Dadurch sind die Möbel für den langfristigen Einsatz im öffentlichen Raum bestens geeignet.

    Die Möbelserie umfasst Stühle, Bänke, Sofas und Tische. Die Konstruktion ist robust mit einem Stahlrahmen und massiven schwedischen Kiefernholzplatten. Die Sitzmöbel sind wahlweise mit oder ohne griffige Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Produktname: Stuhl DAGNY mit Armlehnen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Mit Armlehnen Barrierefrei Material Kiefer, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch), Verschraubung Breite: 590 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 790 mm Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-dagny-with-armrests-dag210
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich