Der Stuhl HULDA besticht durch seine großzügigen Formen und sein durchdachtes Design mit Fokus auf Barrierefreiheit. Schaffen Sie mit den Parkmöbeln der HULDA-Serie eine einladende und nachhaltige Atmosphäre im Freien, die zum Verweilen und zur Gemeinschaft einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen.
Die Möbelserie HULDA bietet mehr als nur ansprechendes Design. Sie umfasst barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und optionalen, speziell gestalteten Armlehnen für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind als freistehende Variante mit vier oder einem Bein erhältlich, was die Reinigung erleichtert und die Möbel auch auf unebenem Untergrund sicher verankern lässt.
Das Gestell der Möbel besteht aus feuerverzinktem Stahl, die Latten aus massivem, mit schwedischem Leinöl imprägniertem Kiefernholz (Linax-behandelt). Alternativ sind auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl erhältlich, die einen modernen Look verleihen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Sitzfläche zu spielen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Norwegen |
Polen |
Schweden |
Vereinigtes Königreich |