Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230
Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230

    Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen - HUL230

    Der Stuhl HULDA besticht durch seine großzügigen Formen und sein durchdachtes Design mit Fokus auf Barrierefreiheit. Schaffen Sie mit den Parkmöbeln der HULDA-Serie eine einladende und nachhaltige Atmosphäre im Freien, die zum Verweilen und zur Gemeinschaft einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen.

    Die Möbelserie HULDA bietet mehr als nur ansprechendes Design. Sie umfasst barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und optionalen, speziell gestalteten Armlehnen für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind als freistehende Variante mit vier oder einem Bein erhältlich, was die Reinigung erleichtert und die Möbel auch auf unebenem Untergrund sicher verankern lässt.

    Das Gestell der Möbel besteht aus feuerverzinktem Stahl, die Latten aus massivem, mit schwedischem Leinöl imprägniertem Kiefernholz (Linax-behandelt). Alternativ sind auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl erhältlich, die einen modernen Look verleihen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Sitzfläche zu spielen.

    Spezifikation
    • Produktname: Stuhl HULDA Einzelstuhl mit Armlehnen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Barrierefrei Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Sitzhöhe: 470 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-hulda-single-with-armrests-hul230
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich