Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100
Loungemöbel LINNEA - LIN100

    Loungemöbel LINNEA - LIN100

    Der Linnea Lounge Chair ist Teil der Linnea-Serie, die sowohl für kleine, ruhige Sitzecken als auch für größere, gesellige Bereiche im öffentlichen Raum entwickelt wurde. Mit seinem schlichten Design und den ausgewogenen Proportionen bietet der Sessel ein komfortables und einladendes Sitzerlebnis, bei dem Komfort und Funktion harmonisch ineinandergreifen. Die klare Geometrie und die durchdachten Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung des Sessels in Parks, Innenhöfen, Eingangsbereichen, Büros und Verkehrsknotenpunkten. Der Linnea Lounge Chair kann einzeln oder in Kombination mit dem Linnea Lounge Table verwendet werden, um stimmige Möbelgruppen zu schaffen, die dem Raum eine ruhige, moderne Atmosphäre verleihen. Dank seiner robusten Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl und flachsimprägniertem Kiefernholz ist der Sessel für das nordische Klima und den täglichen Gebrauch – das ganze Jahr über – bestens geeignet. Linnea ist eine Serie, die die Gestaltung nachhaltiger, einladender und flexibler Lounge-Bereiche ermöglicht, in denen man gerne verweilt.
    Spezifikation
    • Produktname: Loungemöbel LINNEA Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung Breite: 950 mm Sitzhöhe: 450 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlounge-furniture-linnea-lin100
    • ProduktfamilieLINNEA
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit