Die HULDA Bank besticht durch großzügige Formen und durchdachtes Design. Die modularen Bänke lassen sich einfach zu langen Sitzgruppen kombinieren – ideal für Parks, Plätze und andere öffentliche Bereiche. Schaffen Sie eine einladende und nachhaltige Atmosphäre im Freien, die zum Verweilen und zur Gemeinschaft einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen.
Die HULDA Möbelserie bietet mehr als nur ansprechendes Design: Sie umfasst auch barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und optionalen, speziell gestalteten Armlehnen für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind als freistehende Variante mit vier oder einem Bein erhältlich, was die Reinigung erleichtert und die Möbel auch auf unebenen Flächen sicher verankert.
Das Gestell der Möbel besteht aus feuerverzinktem Stahl und massiven Holzlatten aus schwedischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax-behandelt). Alternativ gibt es auch Sitzmöbel mit Latten aus rundem Stahl, die ein modernes Flair verleihen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farbkombinationen für Gestell und Stahlsitz zu spielen.