Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100
Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100

    Modulare Bank SOLVEIG Radius - SOL100

    Solveig Radie ist das gebogene 45°-Modul der Solveig-Serie und ermöglicht fließende Übergänge, klare Wege und abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Das Modul folgt den Linien des Raumes und erlaubt die einfache Gestaltung von Sitzbereichen, die intuitiv, einladend und auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt sind. Durch die Kombination von Solveig Radie mit dem geraden Modul Solveig Rak eröffnen sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Gemeinsam lassen sich die Module zu langen, durchgehenden Sitzbereichen zusammenfügen, in geschwungene Formationen unterteilen oder als kleinere, geschwungene Inseln gestalten, die zum Verweilen, Ausruhen und Warten einladen. Die Kombination ermöglicht die Schaffung von Strukturen, die sowohl die Funktion des Ortes unterstützen als auch seine Identität stärken. Solveig Radie eignet sich sowohl als freistehende Kurve als auch für größere Konfigurationen, in denen mehrere Module miteinander verbunden sind. Die Serie wurde für die Bedürfnisse von Parks, Plätzen, Fußgängerzonen und Verkehrsknotenpunkten entwickelt – Orte, an denen flexibles und nachhaltiges Design entscheidend sind. Mit Solveig Radie erhält der urbane Raum ein Modul, das die Freiheit bietet, Sitzumgebungen im Laufe der Zeit anzupassen, zu verändern und weiterzuentwickeln.
    Spezifikation
    • Produktname: Modulare Bank SOLVEIG Radius Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Modular Modular Modulare Konstruktion 45° Materialien: Kiefer, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Sitzhöhe: 470 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-bench-solveig-radius-sol100
    • ProduktfamilieBenches
    • ProduktgruppeSOLVEIG
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich