Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150

    Modular bench SOLVEIG straight - SOL150

    Solveig Rak ist das gerade Modul der Solveig-Serie und bildet eine stabile Grundlage für die Gestaltung klarer, funktionaler Sitzbereiche im öffentlichen Raum. Dank seiner klaren Form unterstützt das Modul sowohl lineare Wege als auch komplexere Konfigurationen, bei denen Struktur und Orientierung im Vordergrund stehen. In Kombination mit Solveig Radie eröffnet Solveig Rak vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von langen, durchgehenden Sitzbereichen bis hin zu sanft geschwungenen Lösungen, die den Bewegungen des Raumes folgen. Gemeinsam bilden die Module einen flexiblen Werkzeugkasten, um Ausdruck und Funktion an jede individuelle Umgebung anzupassen. Solveig Rak kann einzeln oder in größeren, vernetzten Systemen eingesetzt werden. Das Modul ist für die Bedürfnisse von Parks, Alleen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten konzipiert, wo robuste, einladende und skalierbare Sitzlösungen unerlässlich sind. Mit Solveig Rak lassen sich mühelos organisierte und einladende Umgebungen schaffen, die sich im Laufe der Zeit an die sich ändernden Bedürfnisse des jeweiligen Standorts anpassen können.
    Spezifikation
    • Produktname: Modulare Bank SOLVEIG gerade Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Modular Materialien: Kiefer, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Sitzhöhe: 470 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-bench-solveig-straight-sol150
    • ProduktfamilieBenches
    • ProduktgruppeSOLVEIG
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich