Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450
Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450

    Sitzmöbel CYLVIA lang - CYL450

    Cylvia ist ein multifunktionales Möbelstück, das Sitzgelegenheiten, Tische und Ablageflächen für den temporären Einsatz spielerisch vereint – alles in einem. Entworfen für die offenen Räume der Stadt – Plätze, Schulen, Parks und Innenhöfe – stellt es Design, Langlebigkeit und Interaktion in den Mittelpunkt. Mit Cylvia wird jeder Raum zur Chance, etwas Einzigartiges zu schaffen: Formen, Farben und Funktionen lassen sich kombinieren, um dem Raum eine eigene Identität zu verleihen. Cylvia ist eine vielseitige Möbelserie, die sich mühelos an die Bedürfnisse und den Charakter jedes Ortes anpassen lässt. Die Serie umfasst verschiedene Konfigurationen, mit denen sich dynamische Umgebungen gestalten lassen, die zum Entspannen, Austauschen und kreativen Gestalten einladen. Dank der robusten Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl und linaximprägniertem Kiefernholz ist das Möbelstück für das nordische Klima und den täglichen Gebrauch – das ganze Jahr über – bestens geeignet.
    Spezifikation
    • Produktname: Sitzmöbel CYLVIA lang Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Material: Kiefernholz, kantenverleimt, mit Linax imprägniert Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 630 mm Höhe: 500 mm Länge: 1865 mm Sitzhöhe: 500 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseating-furniture-cylvia-long-cyl450
    • ProduktfamilieCYLVIA
    • ProduktgruppeOther seating furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich