Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350
Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350

    Sitzmöbel CYLVIA kurz - CYL350

    Cylvia ist ein multifunktionales Möbelstück, das Sitzgelegenheiten, Tische und Stauraum spielerisch in einem vereint. Es wurde für die öffentlichen Räume der Stadt – Plätze, Schulen, Parks und Innenhöfe – geschaffen, wo Design, Nachhaltigkeit und Interaktion im Mittelpunkt stehen. Mit Cylvia wird jeder Raum zur Chance, etwas Einzigartiges zu gestalten: Formen, Farben und Funktionen lassen sich kombinieren, um dem Ort eine eigene Identität zu verleihen. Cylvia ist eine vielseitige Möbelserie, die sich leicht an die Bedürfnisse und den Charakter des jeweiligen Raumes anpassen lässt. Die Serie bietet verschiedene Möbelkonfigurationen und ermöglicht so die einfache Gestaltung dynamischer Umgebungen, die zum Entspannen, zu Begegnungen und zur Kreativität einladen. Dank der robusten Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl und leinölimprägniertem Kiefernholz ist das Möbelstück für das nordische Klima und den täglichen Gebrauch – das ganze Jahr über – bestens geeignet.
    Spezifikation
    • Produktname: Sitzmöbel CYLVIA kurz Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 630 mm Höhe: 500 mm Länge: 1280 mm Sitzhöhe: 500 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • ProduktfamilieCYLVIA
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit