Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210
Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210

    Sofa HULDA Einzelsofa mit Armlehnen - HUL210

    Das HULDA Parksofa besticht durch seine großzügigen Formen und sein durchdachtes Design mit Fokus auf Barrierefreiheit. Schaffen Sie mit den HULDA Parkmöbeln eine einladende und nachhaltige Atmosphäre im Freien, die zum Verweilen und zum gemeinsamen Genießen einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen. Die HULDA Möbelserie bietet mehr als nur ansprechendes Design: Sie umfasst barrierefreie Möbel mit hoher Sitzhöhe und optional erhältlichen, speziell gestalteten Armlehnen für Stühle und Sofas, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Die Sitzmöbel sind als freistehende Variante mit vier oder einem Bein erhältlich, was die Reinigung erleichtert und die Möbel auch auf unebenen Flächen sicher verankern kann. Das Gestell der Möbel besteht aus feuerverzinktem Stahl, die Latten aus massivem, mit schwedischem Leinöl imprägniertem Kiefernholz (Linax-behandelt). Alternativ sind auch Sitzmöbel mit Latten aus Rundstahl erhältlich, die einen modernen Look verleihen und die Möglichkeit bieten, mit verschiedenen Farben für Gestell und Sitzfläche zu spielen.
    Spezifikation
    • Produktname: Sofa HULDA Einzelsessel mit Armlehnen Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Mit Armlehnen Barrierefrei Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Verschraubung (unterirdisch) Länge: 1815 mm Sitzhöhe: 470 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches with Backrest
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich