Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker DAGNY - DAG550
Hocker DAGNY - DAG550
Hocker DAGNY - DAG550
Hocker DAGNY - DAG550

    Hocker DAGNY - DAG550

    Der DAGNY Hocker verleiht der Möbelserie eine spielerische und flexible Note. Er eignet sich gleichermaßen als zusätzliche Sitzgelegenheit oder bequeme Fußstütze, beispielsweise für unsere DAGNY Stühle, und lädt zum Verweilen in der Stadt, im Park oder im Innenhof ein. Wie alle Möbel der Serie ist auch der Hocker schwedischer Herkunft und wurde mit viel Liebe zum Detail und unter Berücksichtigung von Ästhetik und Funktionalität entworfen. Dank seines zeitlosen Designs lässt er sich mühelos platzieren und kombinieren, egal ob er einzeln oder als Teil einer größeren Möbelgruppe verwendet wird. Die robuste Konstruktion mit Stahlrahmen und massiven schwedischen Kiefernholzbrettern garantiert Langlebigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Wind und intensiver Nutzung im öffentlichen Außenbereich. Der DAGNY Hocker verbindet die Designsprache der Serie und schafft eine angenehme, einladende Atmosphäre, in der man gerne verweilt.
    Spezifikation
    • Produktname: Hocker DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Hersteller: Saferoad Citylife

      Material

      • Kiefer, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax)
      • Stahl, feuerverzinkt
      • Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

      Verankerung: Verschraubt, Verschraubt (unterirdisch)

      Sitzhöhe: 450 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstool-dagny-dag550
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit