Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810

    Tisch HULDA Einzeltisch - HUL810

    Der HULDA-Tisch besticht durch sein stilvolles und durchdachtes Design. Schaffen Sie mit den HULDA-Parkmöbeln eine einladende und nachhaltige Atmosphäre im Freien, die zum Verweilen und geselligen Beisammensein einlädt. Das markante Profil passt sowohl zu modernen als auch zu traditionellen Außenbereichen. Die HULDA-Möbelserie bietet mehr als nur ansprechendes Design: Sie umfasst auch barrierefreie Möbel wie Tische mit Platz für einen Rollstuhl sowie Stühle und Sofas mit hoher Sitzhöhe und optionalen, speziell geformten Armlehnen für bequemes Hinsetzen und Aufstehen. Die einzelnen Tischbeine gewährleisten gute Zugänglichkeit, erleichtern die Reinigung und sorgen für sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund. Die Tische verfügen über ein Gestell aus feuerverzinktem Stahl und massive Holzlatten aus schwedischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax-behandelt).
    Spezifikation
    • Produktname: Tisch HULDA Einzeltisch Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Freistehend (kann verschraubt werden) Breite: 695 mm Höhe: 750 mm Länge: 1815 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertable-hulda-single-hul810
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich