Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812
Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812

    Tisch HULDA Einzeltisch - HUL812

    Der Tisch HULDA hat ein schlichtes und durchdachtes Design. Schaffen Sie mit den HULDA Parkmöbeln eine einladende und nachhaltige Außenumgebung für Zusammensein und Gemeinschaft. Das markante Profil eignet sich sowohl für moderne als auch für traditionelle Außenbereiche. Die HULDA Möbelserie geht über reines Design hinaus und umfasst barrierefreie Möbel: Tische mit Platz für Rollstühle sowie Stühle und Sofas mit hoher Sitzhöhe und speziell gestalteten Armlehnen als Option, die das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern. Das Einzelbein der Tische sorgt für gute Zugänglichkeit und erleichtert die Reinigung rund um das Möbel sowie die Verankerung auf unebenem Untergrund. Die Tische haben ein Gestell aus feuerverzinktem Stahl und massive Holzlatten aus schwedischer, mit Leinöl imprägnierter Kiefer (Linax-behandelt).
    Spezifikation
    • Produktname: Tisch HULDA Einzeltisch Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Materialien: Kiefernholz, leinölimprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Verschraubung (unterirdisch) Breite: 695 mm Höhe: 750 mm Länge: 1215 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertable-hulda-single-hul812
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeHULDA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich