Der Linnea Loungetisch gehört zur Linnea-Serie und hat die gleichen Grundmaße wie der Loungesessel. So entsteht ein flexibles Ensemble, das sich leicht an die jeweiligen Raumbedürfnisse anpassen lässt. Der Tisch eignet sich gleichermaßen als Sitzgelegenheit, Couchtisch oder niedriger Pouf in größeren Loungebereichen, wo sich Menschen treffen, warten und entspannen.
Dank seines minimalistischen Designs lässt sich der Tisch problemlos in kleinen wie großen Räumen platzieren, während die robuste Konstruktion auch in exponierten Bereichen für Langlebigkeit sorgt. Zusammen mit dem Linnea Loungesessel lassen sich flexible Gruppen bilden, die in öffentlichen Bereichen klare Bereiche schaffen – ganz im Sinne von „Weniger ist mehr“.
Wie die übrigen Möbel der Serie ist auch der Linnea Loungetisch aus pulverbeschichtetem Stahl und leinölimprägniertem Kiefernholz gefertigt und somit witterungsbeständig, windfest und für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Der Tisch bereichert jeden Raum mit einem funktionalen und vielseitigen Element und ergänzt Loungebereiche, die sowohl zum Entspannen als auch zum Verweilen einladen.