Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tabelle PONGO - PON201
Tabelle PONGO - PON201
Tabelle PONGO - PON201

    Tabelle PONGO - PON201

    PONGO ist eine unverwechselbare Möbelserie, die sorgfältig entworfen wurde, um Wohlbefinden und Gemeinschaft in Parks, Picknickbereichen, Schulgeländen und anderen ausgewählten Orten in der Stadt zu fördern. Das minimalistische und dennoch funktionale Designkonzept bietet ein angenehmes und benutzerfreundliches Möbelerlebnis im urbanen Raum, wo Stil und Praktikabilität gleichermaßen wichtig sind. Der PONGO-Tisch hat eine klassische rechteckige Form und ist ideal für Gruppen von 6–8 Personen. Die barrierefreien Ausführungen verfügen über eine extra lange Tischplatte mit Überhängen an beiden kurzen Seiten, wodurch zwei natürliche Ablageflächen für Rollstuhlfahrer entstehen. Um die Transportkosten zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern, wird das Produkt unmontiert geliefert, was auch zu einem effizienteren Transport beiträgt. Im Rahmen unseres Engagements für schwedische Möbel höchster Qualität haben wir uns entschieden, diese Möbelserie aus skandinavischem, mit Leinöl imprägniertem Kiefernholz (Linax) anzubieten. Diese Wahl verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Möbel, was zu einer stilvollen Möbelserie mit langer Lebensdauer führt.
    Spezifikation
    • Produktname: Tisch PONGO Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Material: Kiefernholz, verleimt, mit Leinöl imprägniert (Linax) Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Verschraubung Breite: 650 mm Höhe: 760 mm Länge: 1790 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertable-pongo-pon201
    • ProduktfamiliePONGO
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit