Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening

GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening

Google-Übersetzung,
45 Minuten feuerbeständige, hurrikansichere Öffnung mit SuperLite II-XL 45 Hurrikanverglasung
  • 40 Minuten feuerbeständiges, hurrikansicheres Aluminium-Rahmensystem.
  • Erhältlich mit UL-Zertifizierungen, Florida-Produktzulassungen mit HVHZ-Konformität und Zulassungen des Texas Department of Insurance (TDI) für Fenster/Wände und Einzel-/Doppeltüren.
  • Die feuerbeständigen, hurrikansicheren Baugruppen wurden gemäß ASTM E-119 auf eine Dauer von 40 Minuten geprüft. Diese Norm begrenzt den Temperaturanstieg auf der nicht feuergefährdeten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
  • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45_m_fire_resist_hurricane_rated_opening
  • ProduktfamilieOpenings
  • ProduktgruppeFire protective
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit