Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® HURRICANE Doors and Walls

GPX® HURRICANE Doors and Walls

Google-Übersetzung,

60–90 Minuten feuerbeständige Hurrikan-Türen und
45–120 Minuten feuerbeständige Wände, Fenster/Öffnungen mit Hurrikan-Einstufung

  • Das GPX® Hurricane System ist ein 45–120 Minuten feuerfestes, mit Aluminium verkleidetes Wand- und Türrahmensystem.
  • Es verfügt über Florida-Produktzulassungsnummern für feste Fenster/Wandtüren (16382) sowie Einzel- und Paartüren (16888) und entspricht den Prüfanforderungen für Hochgeschwindigkeits-Hurrikanzonen (HVHZ).
  • Erhältlich mit der Zulassung des Texas Department of Insurance für Vorhangfassaden und Schaufensterfronten (CWSF-50) und Flügeltüren (DR-789) sowie UL-Zertifizierungen.
  • Geeignet für Verglasungen vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand.
  • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
  • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Spezifikation
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • ProduktfamilieGPX® HURRICANE
  • ProduktgruppeDoors and Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit