GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing
Google-Übersetzung,
20 bis 120 Minuten feuerbeständiges, feuerfestes Aluminium-Verbundrahmensystem, erhältlich in verschiedenen Profilen.
Kann an die ballistischen Anforderungen der Stufe 8 gemäß UL 752-2005 angepasst werden.
Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
Feuerbeständige Wand/Fenster
60 bis 120 Minuten feuerbeständige transparente Wand-/Fensterkonstruktionen, geprüft nach ASTM E-119, das den Temperaturanstieg auf der nicht feuerzugewandten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt.
Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
Standardprofile:
2-1/2"
Verfügbare Profile:
3" - Serie 300
4-1/8" - Serie 400
5" - 500er Serie
Feuerbeständige Öffnungen
20 bis 45 Minuten feuerbeständige Öffnungen.
Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Strahlungswärme ist die Bemessung auf 25 % der gesamten Wandfläche beschränkt.
Geprüft nach NFPA 257, Brandprüfungen für Fensterkonstruktionen.
Standardprofile:
2-1/2"
Verfügbare Profile:
3" - Serie 300
4-1/8" - Serie 400
5" - 500er Serie
Feuerbeständige Türen
Feuerbeständige Türen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 90 Minuten, geprüft nach ASTM E-119, das den Temperaturanstieg auf der nicht feuerbeständigen Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt.
Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen für Türkonstruktionen.
Verfügbare Profile:
3" - Serie 300
4-1/8" - Serie 400
5" - 500er Serie
20-Minuten-Feuerschutztüren
Volle Sicht, 20 Minuten, Rahmen- und Füllungstür aus Aluminium.