Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Architectural Series with Superlite III XL

GPX Architectural Series with Superlite III XL

Google-Übersetzung,
  • Feuerbeständige transparente Wandkonstruktion gemäß ASTM E-119 und ANSI/UL 263 mit Schlauchstrahl für bis zu 2 Stunden.
  • Die maximale Plattengröße beträgt 6.975 Quadratzoll, darf aber 116-¼ Zoll in Höhe oder Breite nicht überschreiten.
  • Stumpfglasierte Ausführung erhältlich.

Feuerbeständige Wand/Fenster
  • Feuerbeständige transparente Wandkonstruktion gemäß ASTM E-119 und ANSI/UL 263 mit Schlauchstrahl für bis zu 2 Stunden.
  • Die maximale Plattengröße beträgt 6.975 Quadratzoll, darf aber 116-¼ Zoll in Höhe oder Breite nicht überschreiten.
  • Stumpfglasierte Ausführung erhältlich.
  • Erfüllt die Aufprallsicherheitsanforderungen der CPSC-Kategorie II, den höchsten bundesstaatlichen Sicherheitsstandards.
  • Das 2-1/2 Zoll große Aluminiumprofil passt zu Standard-Schaufensterfrontsystemen ohne Schutzklasse.
  • Einfache modulare Installation oder KD-Vor-Ort-Montage.
  • Zu den Rahmenoberflächen gehören Hochleistungs-Fluorpolymer-Lacke von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, jede Art von Holzfurnier, Ziermetall und mehr.
  • 5 Jahre Herstellergarantie.
  • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten.
  • UL-gelistet und -zertifiziert.
Standardprofile:
  • 2-1/2"
Technische Spezifikation
  • Referenznummersaftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFire-Rated Glass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit