Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Hurricane

GPX Hurricane

Google-Übersetzung,
  • 20 bis 120 Minuten feuerbeständiges und hurrikansicheres Aluminium-Rahmensystem.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.

Hurrikansichere Feuerschutztüren
  • Feuerbeständige, hurrikansichere Türen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 90 Minuten, geprüft nach ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuerbeständigen Seite auf 250 °F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen für Türkonstruktionen.
Verfügbare Profile:
  • 5" - 500H Serie

Hurrikanbeständige feuerfeste Öffnungen
  • 45 Minuten feuerbeständige, hurrikansichere Öffnungen.
  • Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Strahlungswärme ist die Bemessung auf 25 % der gesamten Wandfläche beschränkt.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geprüft nach NFPA 257, Brandprüfungen für Fensterkonstruktionen.
Verfügbare Profile:
  • 3" - Serie 300H

Hurrikanbeständige feuerbeständige Wand / Fenster
  • Feuerbeständige, hurrikansichere Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 120 Minuten, geprüft nach ASTM E-119, wodurch der Temperaturanstieg auf der nicht feuergefährdeten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt wird.
  • Getestet nach TAS 201, Großer Raketeneinschlag, TAS 202 Luft- und Wasserinfiltration und TAS 203, Zyklische Windbelastung.
  • Geeignet für raumhohe und wandhohe Verglasungen.
Verfügbare Profile:
  • 3" - Serie 300H
  • 5" - 500H Serie
Technische Spezifikation
  • Referenznummersaftifirst-gpx-hurricane
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFire-Rated Glass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit