Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Hurricane with FL Product Approval

GPX Hurricane with FL Product Approval

Google-Übersetzung,
  • Feuerbeständiges, hurrikansicheres Aluminium-Rahmensystem mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 120 Minuten und Zulassungsnummern für Produkte in Florida:
    • Feststehendes Fenster/Wand: FL16382
    • Einzel- und Doppeltüren: FL 16888
  • Erfüllt folgende Standards:
    • ASTM E-119/NFPA251/UL263 bis zu 2 Stunden mit Schlauchstrahl für Feuerbeständigkeit
    • ASTM E283 für Luftinfiltrationsleckage
    • ASTM E331/ASTM 547 für Wasserdurchlässigkeit
    • ASTM E330/TAS 202 für gleichmäßigen statischen Luftdruck
    • FBC 1626.2 (TAS 201 und 203) für den Einschlag großer Raketen und zyklische Windbelastung
    • AAMA 1302.5-76 und 1303.5-76 für gewaltsames Eindringen (bei Türen)
    • ASTM E1300 zur Bestimmung der Tragfähigkeit von Glas in Gebäuden
  • Entspricht den Testanforderungen für Hochgeschwindigkeits-Hurrikanzonen (HVHZ).
  • Maximale Auslegungslasten bis zu +/- 80 PSF.
  • Die Verglasung besteht aus SuperLite II-XL-Isolierglas mit 9/16" DuPont Sentry Plus Verbundglas.
  • Dow Corning 995 soll als Perimeterdichtungsmittel verwendet werden.
  • Teilnahme am Qualitätssicherungsprogramm von Architectural Testing Inc.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Ziermetall und mehr.

Feuerbeständige Hurrikantüren
  • Feuerbeständige, hurrikansichere Aluminium-Einzel- und Doppeltüren mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bzw. 90 Minuten.
  • 5" vertikaler Pfosten, 5" Kopfleiste und 10" Bodenleiste (die Bodenleiste kann mit Genehmigung der zuständigen Behörde geändert werden).
  • Die Tür ist 4 bis 5 Zoll tief.
  • Maximale Türbreite: 52 ¼ Zoll.
  • Maximale Türbreite für ein Türpaar: 104 ½ Zoll.
  • Maximale Türhöhe: 105 ¼ Zoll.
Verfügbare Profile:
  • 5"

Feuerbeständige Hurrikanwand/-fenster
  • Feuerbeständige, hurrikansichere Aluminium-Wand-/Fensterkonstruktion mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 120 Minuten.
  • Maximale Wandhöhe 144 Zoll.
  • Die maximale Wandbreite vor dem Einbau der vertikalen Pfosten beträgt 40 Zoll.
Verfügbare Profile:
  • 3 Zoll am Rand und 5 Zoll in der Mitte
Technische Spezifikation
  • Referenznummersaftifirst-gpx-hurricane-with-fl-product-approval
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFire-Rated Glass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit