Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Google-Übersetzung,
    Mehrschichtiger Chevron-Bodenbelag aus Eiche, gebürstet und UV-geölt
    Spezifikation
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSM402
    • ProduktfamilieFlooring & Tiles
    • ProduktgruppeEngineered Wood Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialBirke
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit