Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation

    2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-6 Unit High Wall Installation

    Google-Übersetzung,

    Die Aluminium-Briefkästen des Salsbury 2200-Serien-Rack-Leiter-Systems haben 1/4 Zoll dicke Türen aus extrudiertem Aluminium mit einer haltbaren pulverbeschichteten Aluminiumoberfläche. Jede Tür enthält ein Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften und zwei (2) Schlüsseln. Die Briefkastenfächer haben offene Rückseiten (hintere Abdeckungen für eine Reihe von Regalleiter-Briefkästen Nr. 2251 und für einzelne Regalleiter-Briefkästen Nr. 2252 sind als Option auf Anfrage erhältlich) und bestehen aus 20-Gauge-Stahl. Alle Einheiten haben die gleichen Außenmaße. Rack-Leiter-System-Aluminium-Briefkasteneinheiten sind für die Installation zwischen Rack-Leitern (#2200) konzipiert. Die Regalleitern unterstützen fünf (5) Mailbox-Einheiten, um eine Mailbox-Säule zu bilden.

    Spezifikation
    • Aluminum rack ladder system mailboxes for Private Access

      Keyed versions can be accessed by the U.S.P.S. when installed in rotary mail centers.

      Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

      All units are 23-1/4" W x 12-1/8" H x 15-1/2" D

      Mailbox units available in 5 different configurations: 12 door unit (#1 doors: 3-1/2" W x 5-1/2" H), 8 door unit (#2 doors: 5-1/2" W x 5-1/2" H), 4 door unit (#3 doors: 10-3/4" W x 5-1/2" H), 2 door unit (#4 doors 10-3/4" W x 11-1/2" H), 1 door unit (#5 door: 22" W x 11-1/2" H)

      Each mailbox door includes a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

      Mailbox compartments have open backs

      Drop box with 1 compartment unit has a 16" W x 3/4" H mail slot, 2 compartment units have two 9" W x 3/4" H mail slots

      Drop box units are equipped with a 4" high rear panel

      Drop box and parcel locker units available in 1 door (22" W x 11-1/2" H) or 2 door (10-3/4" W x 11-1/2" H) configurations

      Parcel locker units are fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Parcel locker units include master commercial lock (with 2 keys)

      Parcel locker units are equipped with a hinged rear door

      Compartments are constructed of 20 gauge steel

      Doors are made of 1/4" thick extruded aluminum with a powder coated aluminum finish

      Designed to be installed between rack ladders (order separately)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2200_Series_Aluminum_Mailboxes_Rack_Ladder_System_6_Unit_High_Wall_Installation
    • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for Private Delivery
    • ProduktgruppeAluminum Style Mailboxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.12
    • Breite (Inches)23.25
    • Tiefe (Inches)15.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit