42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic  Locks - 3 Wide

42000E Series Premier Wood Lockers - Double Tier - Electronic Locks - 3 Wide

Google-Übersetzung,
Die 12" breiten, doppelstöckigen Premier-Holzspinde der Salsbury 42000E-Serie sind aus Hochdruck-Premiumlaminat und Spanplatten in Industriequalität gefertigt und bieten reichlich Platz für persönliche Aufbewahrungsbedürfnisse. Sie eignen sich ideal für Umgebungen, die moderne Designs und Oberflächen erfordern. Diese geräumigen 12" breiten Premier-Holzspinde verfügen über eine dekorative Laminatoberfläche, die flecken- und kratzfest ist und in den Premium-Oberflächen Arctic White, Winter Fog, Carbon Mesh, Silver Teak, Red Oak und Skyline Walnut erhältlich ist. 12" breite Premier-Spinde sind in den Tiefen 15", 18" und 21" erhältlich und verfügen über passende Kantenbänder um die Türen und Frontrahmen. Optionale, passende, laminierte Schräghauben und Seitenwände lassen sich leicht an 12" breiten Premier-Spinden anbringen und verleihen einem einzelnen Spind oder einer Reihe von Spinden ein vollendetes Aussehen. 12" breite Premier-Schließfächer haben einen 4" hohen schwarzen Sockel und sind sechs (6) Fuß hoch (4" für den Sockel hinzufügen). Alle Schließfachtüren sind 12" breit x 3/4" tief und haben ein schwarzes Namens-/Nummernschild (individuelle Gravur #44460 ist auf Anfrage als Option erhältlich). Alle Schließfachtüren haben außerdem europäische Soft-Close-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 110 Grad und sind mit elektronischen Schlössern ausgestattet. Ein breites Premier-Schließfach ist nur als komplett montierte Einheit erhältlich. Drei (3) breite Premier-Schließfächer sind auch nur als komplett montierte Einheit erhältlich und erfordern nur geringfügige Montagearbeiten.
Spezifikation
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with premier high-pressure laminate that is stain and scratch resistant with a decorative interior finish Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired Available in arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Premier lockers are available with hasps, resettable combination locks, or electronic locks Premier lockers include a black laminated base and are available in 6 feet high (add 4" for base) 15" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 13-3/4" deep 18" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 16-3/4" deep 21" deep lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 19-3/4" deep Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook Available as 1 wide or 3 wide units 1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly All locker doors are 12" wide x 3/4" deep All locker doors include European soft close hinges and matching edge banding Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
Technische Spezifikation
  • Referenznummer42000E_Series_Premier_Wood_Lockers_Double_Tier_Electronic_Locks_3_Wide
  • ProduktfamiliePremier Wood Lockers
  • Produktgruppe12"W Lockers
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)76
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA