Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    Google-Übersetzung,

    Die Standardsystem-Aluminiumbriefkästen der Salsbury 2200-Serie haben 1/4 Zoll dicke Türen aus extrudiertem Aluminium mit einer haltbaren pulverbeschichteten Aluminiumoberfläche. Jede Tür enthält ein Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften und zwei (2) Schlüsseln. Aluminium-Briefkasteneinheiten des Standardsystems sind so konzipiert, dass sie zwei (2) hoch gestapelt und nebeneinander oder zwischen Wandpfosten montiert werden können. Alle Einheiten haben die gleichen Außenmaße. Alternative Schließsysteme sind verfügbar. Die Briefkastenfächer haben offene Rückseiten (aufklappbare hintere Abdeckungen Nr. 2250 sind als Option auf Anfrage erhältlich) und bestehen aus 20-Gauge-Stahl. Aluminiumbriefkästen des Standardsystems sind ideal für den Einsatz in Hochschulen und Schulen, privaten Postzentren, Regierungsbehörden, Poststellen von Unternehmen, Militärstützpunkten, Polizeistationen und vielen anderen Anwendungen.

    Spezifikation
    • Aluminum standard system mailboxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

      Units are 23-1/4" W x 30" H x 15-1/2" D

      Available with 4 different door sizes: (#1) 3-1/2" W x 5-1/2" H, (#2) 5-1/2" W x 5-1/2" H, (#3) 10-3/4" W x 5-1/2" H, (#4) 10-3/4" W x 11-1/2" H

      Available in 6 different configurations: 30 door unit (#1 doors), 20 door unit (#2 doors), 18 door unit (16 - #2 doors and 2 - #3 doors),

      14 door unit (12 - #2 doors and 2 - #4 doors), 10 door unit (#3 doors), 6 door unit (2 - #3 doors and 4 - #4 doors)

      Compartments are constructed of 20 gauge steel

      Compartments have open backs

      Doors are made of 1/4" thick extruded aluminum

      Doors feature a powder coated aluminum finish

      Each door includes a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

      Designed to stack 2 high and mount adjacent to each other or between wall studs

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2200_Series_Aluminum_Mailboxes_Standard_System
    • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for Private Delivery
    • ProduktgruppeAluminum Style Mailboxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)23.25
    • Tiefe (Inches)15.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit