Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    Google-Übersetzung,

    Die aus strapazierfähigem Aluminium und Edelstahl gefertigten Paketschließfächer der Serie 3300 von Salsbury, die von USPS zugelassen sind, sind von vorne durch eine oder zwei (2) leicht zu öffnende Haupttüren zugänglich. Die langlebigen und korrosionsbeständigen Einheiten verfügen über eine Pulverbeschichtung, die in sechs (6) modernen Farben erhältlich ist. Jeder OPL umfasst ein oder mehrere vollständig integrierte Paketschließfächer und einen passenden Sockel. Jede vornummerierte Aluminiumtür enthält ein hochbelastbares Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften, einem Staub-/Regenschutz und drei (3) Schlüsseln. Ein zusätzliches Fach in jeder CBU ist mit „Outgoing Mail“ (Ausgangspost) gekennzeichnet und enthält eine Wetterschutzklappe und einen 11-3/4 Zoll B x 3/4 Zoll H Briefschlitz. Eine attraktive Option für neue und bestehende OPL-Installationen sind die USPS-zugelassenen dekorativen Regency® CBUs und OPLs der Serie 3300R von Salsbury.

    Spezifikation
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Includes matching pedestal

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 2 or 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3300_Series_Outdoor_Parcel_Lockers
    • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • ProduktgruppeOutdoor Parcel Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)62
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit