Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    Google-Übersetzung,

    Die Salsbury 3300R-Serie von USPS-zugelassenen dekorativen Regency® Outdoor Parcel Lockers (OPLs) aus strapazierfähigen Aluminium- und Edelstahlbeschlägen sind in einem einfach zu bestellenden Komplettpaket erhältlich, das einen OPL der Salsbury 3300-Serie und einen passenden Sockel, eine attraktive dekorative Oberseite und ein elegante dekorative Sockelabdeckung. USPS-zugelassene dekorative Oberteile und Sockelabdeckungen bestehen aus Aluminium-Druckguss und können separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Regency decorative OPL package includes a 3300 series OPL and pedestal, a decorative OPL top and a decorative OPL pedestal cover

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Decorative tops and decorative pedestal covers are made of die-cast aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Minor assembly is required

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3300R_Series_Regency_Outdoor_Parcel_Locker
    • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • ProduktgruppeOutdoor Parcel Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)71.75
    • Breite (Inches)31
    • Tiefe (Inches)18.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit