Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

Google-Übersetzung,

Die vollständig aus Aluminium gefertigten vertikalen Briefkästen der Salsbury 3500-Serie mit USPS-Zulassung sind als Aufputz- und Unterputz-Einheiten erhältlich. Die Briefkästen verfügen über 5-1/2 Zoll B x 16-1/4 Zoll H stranggepresste Aluminiumtüren und eine haltbare Pulverbeschichtung, die in drei (3) modernen Farben erhältlich ist. Jede Briefkastentür verfügt über ein Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften, zwei (2) Schlüsseln und einer Vertiefung von 2-1/2 Zoll B x 5/8 Zoll H, um ein Etikett (im Lieferumfang enthalten) zur Identifizierung des Namens und des Mieters aufzunehmen /oder Boxnummer. Kundenspezifische Identifikationssysteme sind auf Anfrage optional erhältlich. Briefkästen sind in Einheiten mit drei (3) bis sieben (7) Fächern erhältlich. Jedes Fach ist 6-3/4'' tief. Vertikale Briefkästen sind ideal für Wohnungen, Eigentumswohnungen, Gewerbebauten und viele andere Anwendungen.

Spezifikation
  • 4B+ Vertical mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums and commercial buildings

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Rough opening for recessed mounted vertical mailboxes is 1-1/2" less than the unit's width, 1-1/4" less than the unit's height and equal to the unit's depth

    Fits into a rough opening and secured with mounting hardware (not included) through the back or side panels

    Units include a fully integrated flanged collar which fits over the rough opening

    Individual compartment size is 5-1/2" W x 16-1/4" H x 6-3/4" D

    Doors and trim are striated to resist scratching

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    Mailboxes are available with 3 to 7 compartments

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3500_Series_Recessed_Mounted_4B_Vertical_Mailboxes
  • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Produktgruppe4B+ Vertical Mailboxes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19
  • Tiefe (Inches)7.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit