Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

Google-Übersetzung,

Die vollständig aus Aluminium gefertigten horizontalen Briefkästen der Serie 3600 von Salsbury, USPS-zugelassen, Standard 4B+, sind in Einheiten mit Standard-A-Türen und größeren B-Türen erhältlich. Einheiten mit Standard-"A"-Türen sind in 3, 4 oder 5 Türen Breite und 5, 6 oder 7 Türen Höhe erhältlich. Einheiten mit größeren "B"-Türen sind in 2 Türen breit und 5, 6 oder 7 Türen hoch erhältlich. Jede Aluminiumtür enthält ein Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften, zwei (2) Schlüsseln und einem durchsichtigen Plastikkartenhalter (2 Zoll B x 5/8 Zoll H) (Karte enthalten), um den Namen und/oder die Nummer des Mieters zu identifizieren . Die Briefkastenfächer sind aus Aluminiumblech. Kundenspezifisch gravierte Plakate (#3667) sind optional auf Anfrage erhältlich. Die horizontalen Standard-Briefkästen 4B+ verfügen über eine haltbare Pulverbeschichtung, die in drei (3) modernen Farben erhältlich ist, und sind ideal für Wohnungen, Eigentumswohnungen, Geschäftsgebäude, Hochschulen und Schulen und viele andere Anwendungen.

Spezifikation
  • 4B+ horizontal mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and residential developments

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Available in "A" size doors (6-1/2" W x 5-1/4" H) and larger "B" size doors (13" W x 5-1/4" H)

    Units with standard "A" size doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Units with larger "B" size doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    All openings are usable

    Include factory installed 3/4" W x 1/4" D trim and a removable aluminum rear cover

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3600_Series_Recessed_Mounted_4B_Horizontal_Mailboxes_Rear_Loading_5_Door_High_Units
  • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Produktgruppe4B+ Horizontal Mailboxes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.75
  • Tiefe (Inches)16.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit