Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    Google-Übersetzung,

    Die aus 14-Gauge-Stahl gefertigten Kurierboxen von Salsbury bieten eine bequeme Möglichkeit, Post, Dokumente, kleine Pakete und andere Gegenstände zu deponieren und abzuholen. Kurierboxen verfügen über eine haltbare Pulverbeschichtung, die in drei (3) modernen Farben (oder Grundierung) erhältlich ist. Jede Benutzerzugangstür der Kurierbox ist mit einem drei (3)-Punkt-Verriegelungsmechanismus mit drei (3) Schlüsseln ausgestattet, um den Inhalt zu schützen. Kurierboxen können widrigen Wetterbedingungen standhalten und sind geeignet, wenn eine sichere Umgebung erforderlich ist. Kurierboxen sind ideal für Hochschulen und Schulen, Militärstützpunkte, Geschäftsgebäude, Bibliotheken, Regierungsbehörden, Unternehmen und viele andere Anwendungen.

    Spezifikation
    • Features

      Courier boxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made of 14 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in blue, gray, white and primer

      Equipped with a 3 point locking mechanism (with 3 keys)

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4975_Series_Courier_Box_Private_Access_Mailbox
    • ProduktfamiliePrivate Commercial Mailboxes
    • ProduktgruppeFree-Standing Mailboxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit