Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches

    77780 Series Wood Locker Benches

    4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Umkleidebänke aus Salsbury-Holz bestehen aus 1-1/4 Zoll dickem, massivem Metzgerblockholz und kombinieren ein klassisches Aussehen mit Stärke und Haltbarkeit und sind eine hervorragende Ergänzung für Umkleideräume in Industrie, Büro oder Freizeit. Schließfachbänke aus Holz sind in sechs (6) Längen von 36 Zoll bis 96 Zoll in 1-Fuß-Schritten erhältlich und lassen sich leicht zusammenbauen. Der Sitzbereich aus Holz ist 3,8 cm dick und in heller oder dunkler Ausführung erhältlich. Jede Bank misst 45,7 cm H x 22,9 cm T und enthält zwei (2) Bolzen mit 7,6 cm Durchmesser Montierte Aluminiumfüße mit vier (4) Befestigungslöchern zur Befestigung am Boden Die Füße verfügen über eine langlebige, pulverbeschichtete schwarze Oberfläche Kleinere Montagearbeiten sind erforderlich.

    Spezifikation
    • Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a classic look with strength and durability.

      Available in a light or dark finish.

      Available in lengths ranging from 36" to 96" (in 1 foot increments) and are easily assembled.

      Each bench is 18" high and 9-1/2" deep.

      The wood seating area is 1-1/4" thick.

      Include two 3" diameter bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77780_Series_Wood_Locker_Benches
    • ProduktfamilieLocker Benches
    • ProduktgruppeWood Locker Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Tiefe (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung10 51 53
    • Format2014TitelLocker Room Benches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit